(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can load, 360° rotate, and fix at any position Opt Station holders. Can be easily rotated, making it ideal for routing optical circuits.
Size(mm) | 40×40 | Top mountable type | T-M3A,B,C,D | Bottom Mounting Hole Type | T-M3A |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part A55-11 in the Rotating Plate A55-11 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A55-11 trong chuỗi Rotating Plate A55-11.