(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Variable slit

Variable slit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      28,042,768VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A double door type variable slit.
· The slit width is adjusted using the micrometer head.
· The slit width and the position of the center are constant.
· V-groove rails and cross rollers are used for the double door slit section guide, decreasing the tilt of the slits during operation.
· Use a Hartmann plate to adjust the slit height.

 
Part Number
F112N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

28,042,768 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Height of Holder(mm) 21

Please check the type/dimensions/specifications of the part F112N in the Variable slit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F112N trong chuỗi Variable slit.