(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Base for optical path switch

Base for optical path switch

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Base for optical path switch
  • Base for optical path switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,522,631VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be used for switching optical circuits by loading and sliding the Opt Station holder (reproducibility reference value: 10 seconds or so).
· The slide-position is fixed by magnet. As such there is no locking mechanism.

 
Part Number
A55-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

6,522,631 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size(mm) 60×40 Top mountable type T-M3A,B,C,D

Please check the type/dimensions/specifications of the part A55-20 in the Base for optical path switch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A55-20 trong chuỗi Base for optical path switch.