(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carrier for Optical Benches A11/A19

Carrier for Optical Benches A11/A19

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Carrier for Optical Benches A11/A19
  • Carrier for Optical Benches A11/A19
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,406,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A carrier for the A10.

[Features]
· A carrier for optical benches.

 
Part Number
A11-60
A19-40
A19-60
A19-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSize
(mm)
Top mountable type

2,560,895 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -60×100T-M3A/M4A,B,C,D

2,406,667 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1040×80T-M3A,B,C,D

2,557,944 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1060×80T-M3A/M4A,B,C,D

3,009,809 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10100×80T-M3A/M4A,B,C,D

Loading...Tải…

  1. 1