(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Polarizer holder

Polarizer holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,647,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A holder used for retaining and rotating polarizing plates, polarizing filters, and wave plates, etc.
· Can be manually rotated 360°.

 
Part Number
F62-25.4
F62-30N
F62-50N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHeight of Holder
(mm)
Effective Diameter
(φ)
Applicable Element Diameter
(φ)

5,650,179 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1028.52225.4

5,647,228 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1028.52630

6,828,333 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1038.54550

Loading...Tải…

  1. 1