(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Post base

Post base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      587,406VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A pedestal for posts.
· Can be used, even when attached to a rod stand.

 
Part Number
A21-M6
A21-M16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Screw/Bolt Diameter
(M)

587,406 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M6

587,406 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M16

Loading...Tải…

  1. 1