(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A carrier for A10 connections. Used for fixing optical benches to bases such as those on optical surface plates etc. A magnet plate may be required depending on the base. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.
Size(mm) | 60×100 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part A11-3 in the Carrier for Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A11-3 trong chuỗi Carrier for Base.