(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pin Hole Holder

Pin Hole Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,413,792VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Capable of fixing pinholes and moving them in micro-movement increments in the YZ axis direction.
· Pin holes with an external diameter of ø16 mm can be used.
· Fix pin holes with an M20P = 0.5 threaded ring.
· The optical axis central height is standardized at 25 mm from the bottom.

 
Part Number
F513F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

12,413,792 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types V Groove and Cross Roller Travel Distance ±2mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part F513F in the Pin Hole Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F513F trong chuỗi Pin Hole Holder.