(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An adapter for holding ø4 to ø14.5 mm cylindrical items such as collimating lenses, etc. Used by attaching to various types of cross motion holder. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.
Please check the type/dimensions/specifications of the part F510C-5.8 in the Collimating Lens Adapter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F510C-5.8 trong chuỗi Collimating Lens Adapter.
Part Number |
---|
F510C-10.4 |
F510C-10.5 |
F510C-10.6 |
F510C-5.9 |
F510C-6.0 |
F510C-6.1 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Diameter (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,361,692 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 10.4 | ||
1,361,692 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 10.5 | ||
1,361,692 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 10.6 | ||
1,361,692 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 5.9 | ||
1,361,692 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 6.0 | ||
1,361,692 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 6.1 |