(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be used for optical system constructions.
[Features]
· Used for adjusting the optical axis when building an optical system for the Opt Station.
· Push-down the large target-fixing pin to fix to the tapped hole on the plate board.
· Return the pin upward to install in any position.
· The mark on the target is adjusted to a height of 45 mm.
· Target stickers (black cross on a white base / white cross on a black base) are included.
Please check the type/dimensions/specifications of the part F580 in the Alignment target series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F580 trong chuỗi Alignment target.