(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

With General Use Caster GM Series Free Stopper

With General Use Caster GM Series Free Stopper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      489,921VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Part Number
GM-75EMS-2
GM-75MMS-2
GM-75NTBS-2
GM-100MMS-2
GM-100NTBS-2
GM-100TPS-2
GM-100UMS-2
GM-125BMS-2
GM-125MMS-2
GM-125VMS-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Wheel Material Wheel Characteristics Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Wheel Bearings

489,921 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1010135.01~80.0060[Synthetic Rubber] RubberNo752588No

517,461 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1010135.01~80.0055[Synthetic Rubber] Rubber, GrayNo752088No

547,485 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1010135.01~80.0060[Urethane] UrethaneOil Resistance752588Available

610,481 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1012635.01~80.0060[Synthetic Rubber] Rubber, GrayNo1022289No

545,503 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1012535.01~80.0070[Urethane] UrethaneOil Resistance1002589Available

584,328 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1012535.01~80.0060ElastomerNo1002789No

612,616 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1012535.01~80.0070[Urethane] UrethaneOil Resistance1002589No

1,026,560 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1016380.01~140.00100[Synthetic Rubber] Rubber, GrayNo12525120Available

835,323 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1016380.01~140.0090[Synthetic Rubber] Rubber, GrayNo12625120No

968,791 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1016380.01~140.00100[Synthetic Rubber] RubberNo12531120No
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Wheel Material Wheel Characteristics Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Wheel Bearings

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plug Style Stopper (Detail) With Rotation Stopper Fitting Material Steel
Shaft Dia. T(Ø) 22 Application Commercial Facilities/Displays/Product Stands / Steel/Woodwork Furniture / Factory facilities Load Category Medium Load
Stopper Type S-2
Close

Comparison list