(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Design Casters - AW Series - Swivel

Design Casters - AW Series - Swivel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      284,191VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A swivel caster.

[Features]
· The main bodies of AWNT and AWNS are made of nylon.
· The main body of AWS is aluminum die-cast.
· The large caster receiver can be used.
· AWNS and AWS types can be tightened with the hexagon on the back side of the caster

Part Number
AWS-60-M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

284,191 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Resin / Dual Wheels Mounting Height H(mm) 70 Load Range(daN) 140.01~220.00
Stopper (Detail) No Allowable Load(daN) 150 Wheel Material Nylon, Black
Wheel Characteristics No Fitting Material Resin Thread Dia. M16XP2.0
Wheel Dia. D(Ø) 60 Wheel Width B(mm) 45 Application Commercial Facilities/Displays/Product Stands / Steel/Woodwork Furniture / OA equipment/information and communication equipment / Factory facilities
Swivel Radius(mm) 52 Load Category Medium Load Wheel Bearings No

Please check the type/dimensions/specifications of the part AWS-60-M12 in the Design Casters - AW Series - Swivel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AWS-60-M12 trong chuỗi Design Casters - AW Series - Swivel.