(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 10/11/2024 to 5:00 (ICT) 11/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Bevel Gear, B-LOCK

Bevel Gear, B-LOCK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,038,089VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Miter gear with fastening mechanism. Keyway slot and other machining for shaft not required, making adjustments easy during assembly.
Module 0.8/ 1.0 / 1.5 / 2.0. Excellent corrosion resistance SUS304, S45C series.

Part Number
ML1SU20-2106
ML1SU30-2808
ML1.5SU20-3010
ML1.5SU25-3412
ML2SU20-3715
ML80SU20-1605
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSModule Number of Teeth
(Teeth)
Tooth Width B
(mm)
Shaft Bore Dia. d
(Ø)
Screw Hub length lh

1,072,711 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101204.36M39

1,402,807 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101306.28M411

1,377,430 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.5206.810M412

1,666,804 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.5257.512M512.5

1,910,737 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102208.515M514

1,038,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 100.8203.75M2.57.25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Miter Gear Gear Ratio 1 Material Stainless Steel
Heat Treatment No Ground Tooth No Shaft Bore Config. Round hole
Surface Treatment No Accuracy(* New JIS) Class 4 Shaft Bore Tolerance H8
Keyway (width × depth) No Pilot Hole Product, Completed Product Finished product Material (Details) SUS304