(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Durability can be improved in use conditions where the eccentric angle is effective. It can also be used as a stopper nut. The maximum use eccentric angle is 10 degrees.
Part Number |
---|
OP-010RD |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
541,163 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Main Body/Related Parts | Related Components | Stroke(mm) | 12 | External Thread Diameter | M22 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Mounting Screw [M] | 22 | Body Material | Steel | Full Length(mm) | 53 |
O.D.(Ø) | 22 | Allowable Angular Misalignment Degree(deg) | 10 | Diameter of Screw with External Damper Shape(mm) | M14 |
Damper Stroke(mm) | 12 |