(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a dedicated round nut for the assembly of FA-4225B/FA-4250B/FA-4275B series.
Part Number |
---|
OP-M42 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
378,666 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Main Body/Related Parts | Related Components | Body Material | Steel | O.D.(Ø) | 53 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Screw with External Damper Shape(mm) | M42 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part OP-M42 in the Optional Part (Nut) OP-M42 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OP-M42 trong chuỗi Optional Part (Nut) OP-M42.