(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Optional Parts (Stopper Nut) OP-020KB

Optional Parts (Stopper Nut) OP-020KB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      140,221VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· The main body holder with switch can be ordered separately, but it is recommended to order it together with the main body.
· In the case, please notify us the model name of the main body.

Part Number
OP-020KB-C
OP-020KB-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFull Length
(mm)
Cap

140,221 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1016Available

189,840 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1012No

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body/Related Parts Related Components Body Material Steel Diameter of Screw with External Damper Shape(mm) M12
Damper Stroke(mm) 10