(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This damper is lightweight because of the main body made of aluminum, and is a property fixed type intended for emergency use.
Part Number |
---|
FED-2010M-C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
699,040 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Main Body/Related Parts | Main Body | Construction | Fixed Type | Stroke(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
External Thread Diameter | M20 | Nominal Mounting Screw [M] | 20 | Max. Absorbed Energy(J) | 19.6 |
Orifice Structure | Variable Groove Orifice Type | Operating Environment | Standard | Body Material | Aluminum |
Maximum Collision Velocity(m/s) | 2 | Minimum Collision Velocity(m/s) | 0.5 | Full Length(mm) | 62.5 |
Maximum Equivalent Mass(kgf) | 30 | Max. Drag Value(N) | 6860 | Piston Rod Return Force (N)(N) | 41.2 |
O.D.(Ø) | 20 | Operating Temperature Range(°C) | -5::70 | Cap | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FED-2010M-C in the FED-2010M-C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FED-2010M-C trong chuỗi FED-2010M-C.