(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A wide variety of KANA standard sprocket numbers, numbers of teeth, and shapes.
Sprocket Shape | Shape A | Chain No. | 35 | Number of Strands | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Chain Type | Standard | Type | Pilot Holes Types |
Shaft Type | Standard Pilot Holes | Surface Treatment | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 35A10 in the Standard Sprocket, Model 35A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 35A10 trong chuỗi Standard Sprocket, Model 35A.
Part Number |
---|
35A11 |
35A12 |
35A13 |
35A14 |
35A15 |
35A16 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Teeth (T) | Shaft Hole Dia. d (mm) | Minimum Shaft Bore Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86,580 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 11 | 8 | 9 | ||
87,860 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 9 | 10 | ||
88,955 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 13 | 9 | 10 | ||
93,738 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 9 | 10 | ||
94,831 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15 | 9 | 10 | ||
94,831 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 9 | 10 |