(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Standard 2082 Double Pitch Sprocket, R Roller B Type

Standard 2082 Double Pitch Sprocket, R Roller B Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,506,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

 
Part Number
2082B7
2082B8
2082B9
2082B10
2082B11
2082B12
2082B13
2082B14
2082B15
2082B16
2082B17
2082B18
2082B19
2082B20
2082B24
2082B25
2082B26
2082B28
2082B30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)
Shaft Hole Dia. d
(mm)
Maximum Shaft Hole Dia.
(mm)
Minimum Shaft Bore Diameter
(mm)

1,513,835 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 7225023

1,613,913 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 8226023

1,560,895 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 9266527

1,506,220 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10266327

1,747,125 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 11267527

2,103,290 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 12267527

2,329,570 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 13267527

2,460,330 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 14267527

2,793,285 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15307531

2,887,285 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 16307531

3,559,585 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 17307531

3,784,238 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 18308031

4,081,030 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 19308031

4,370,448 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20308031

7,463,970 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 24358036

8,099,398 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25358036

8,637,218 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 26358036

9,774,408 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 28358036

11,339,681 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 30358036

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sprocket Shape Shape B Chain No. C2082H Number of Strands 1
Material Steel Chain Type Doubled Pitch Type Pilot Holes Types
Shaft Type Standard Pilot Holes Surface Treatment No Roller Type R Roller