(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.
Sprocket Shape | Shape B | Chain No. | 60 | Number of Strands | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Chain Type | Standard | Type | Pilot Holes Types |
Shaft Type | Standard Pilot Holes | Surface Treatment | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SUS60B11 in the Stainless steel sprocket type 60B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUS60B11 trong chuỗi Stainless steel sprocket type 60B.
Part Number |
---|
SUS60B10 |
SUS60B12 |
SUS60B13 |
SUS60B14 |
SUS60B15 |
SUS60B16 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Teeth (T) | Shaft Hole Dia. d (mm) | Maximum Shaft Hole Dia. (mm) | Minimum Shaft Bore Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801,120 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 14 | 30 | 15 | ||
909,565 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 12 | 14 | 32 | 15 | ||
1,284,781 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 13 | 14 | 35 | 15 | ||
1,133,166 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 14 | 16 | 40 | 17 | ||
1,299,100 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 15 | 16 | 45 | 17 | ||
1,339,733 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 16 | 48 | 17 |