(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SUS Standard Stainless Steel 2052 Double Pitch Sprocket For R Roller B Type (SUS2052B10)

SUS Standard Stainless Steel 2052 Double Pitch Sprocket For R Roller B Type (SUS2052B10)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,906,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

 
Part Number
SUS2052B10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)

1,906,995 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sprocket Shape Shape B Chain No. C2052 Shaft Hole Dia. d(mm) 20
Number of Strands 1 Material Stainless Steel Chain Type Doubled Pitch
Type Pilot Holes Types Shaft Type Standard Pilot Holes Surface Treatment No
Roller Type R Roller Maximum Shaft Hole Dia.(mm) 48 Minimum Shaft Bore Diameter(mm) 21

Please check the type/dimensions/specifications of the part SUS2052B10 in the SUS Standard Stainless Steel 2052 Double Pitch Sprocket For R Roller B Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUS2052B10 trong chuỗi SUS Standard Stainless Steel 2052 Double Pitch Sprocket For R Roller B Type.

Products like this...

Part Number
SUS2052B11
SUS2052B12
SUS2052B13
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)

2,153,493 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 11

2,420,940 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 12

2,417,748 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 13