(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For SUSFBP finished bore sprockets, finishing hole tolerance for stainless steel tap specifications is finished at H8 for less than ø8 and H7 for ø8 or greater.
Sprocket Shape | Shape B | Chain No. | 11 | Number of Strands | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Chain Type | Standard | Type | Shaft hole machining type |
Shaft Type | Shaft hole machined | Surface Treatment | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SUSFBP11B15D5 in the SUSFBP11B finished bore sprocket stainless steel round hole tap type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUSFBP11B15D5 trong chuỗi SUSFBP11B finished bore sprocket stainless steel round hole tap type.
Part Number |
---|
SUSFBP11B12D5 |
SUSFBP11B15D6 |
SUSFBP11B16D5 |
SUSFBP11B16D6 |
SUSFBP11B16D8 |
SUSFBP11B18D5 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Teeth (T) | Shaft Hole Dia. d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
481,170 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 12 | 5 | ||
496,568 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 15 | 6 | ||
511,530 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 16 | 5 | ||
511,530 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 16 | 6 | ||
521,175 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 8 | ||
528,301 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 18 | 5 |