(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

K standard pinion gear (module 6) full-depth tooth pressure angle 20°

K standard pinion gear (module 6) full-depth tooth pressure angle 20°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,120,491VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Black oxide coating with S45C material. JIS N 8 class precision pinion gear.

Part Number
M6B12
M6B13
M6B14
M6B15
M6B16
M6B17
M6B18
M6B19
M6B20
M6B21
M6B22
M6B23
M6B24
M6B25
M6B26
M6B27
M6B28
M6B30
M6B32
M6B34
M6B35
M6B36
M6B38
M6B40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter d
(Ø)
The Number of Teeth
(Teeth)
Maximum Shaft Hole Dia. dmax
(mm)
Min. Axis Hole Diameter dmin
(mm)

1,120,491 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25123225

1,250,956 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25133225

1,347,561 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25143525

1,544,756 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25154025

1,723,031 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25164025

1,793,733 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25174525

1,990,928 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25184525

2,106,443 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25195025

2,330,526 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25205525

2,609,383 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 28216028

2,702,991 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 28226028

2,989,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 28236528

3,127,510 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 28247028

3,373,508 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 28257028

3,654,098 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 28267528

3,866,230 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 28277528

4,123,186 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 28288028

4,746,626 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30308530

5,406,903 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30328530

5,849,110 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30348530

6,795,340 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30358530

7,225,530 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 30368530

7,492,435 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 30388530

8,392,815 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 30408530
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter d
(Ø)
The Number of Teeth
(Teeth)
Maximum Shaft Hole Dia. dmax
(mm)
Min. Axis Hole Diameter dmin
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Gear Shape Shape B Module 6 Tooth Width T(mm) 60
Material Steel Surface Treatment Black oxide finish Heat Treatment No
Ground Tooth No Bearing No Backlash Presence
Shaft hole tolerance H7 Accuracy(Old JIS) Class 8 Shaft Bore Config. Round hole
Material (Details) Carbon Steel for Mechanical Structure
Close

Comparison list