(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

K standard pinion gear (module 3) full-depth tooth pressure angle 20°

K standard pinion gear (module 3) full-depth tooth pressure angle 20°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      252,770VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Part Number
M3B12
M3B13
M3B14
M3B15
M3B16
M3B17
M3B18
M3B19
M3B20
M3B21
M3B22
M3B23
M3B24
M3B25
M3B26
M3B27
M3B28
M3B29
M3B30
M3B32
M3B34
M3B35
M3B36
M3B38
M3B40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter d
(Ø)
The Number of Teeth
(Teeth)
Maximum Shaft Hole Dia. dmax
(mm)
Min. Axis Hole Diameter dmin
(mm)

252,770 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15121615

280,156 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15131815

295,596 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15141915

329,695 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15152015

346,623 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15162215

371,021 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15172215

409,068 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15182215

417,633 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15192515

445,221 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15203015

495,016 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15213015

529,875 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15223215

563,006 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15233215

574,691 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15243215

624,753 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20253520

671,298 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20263520

706,155 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20273520

731,053 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20284020

737,030 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20294020

765,910 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20304520

886,421 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20324520

996,971 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20344520

1,013,900 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20354520

1,032,823 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 20364520

1,172,253 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25384525

1,191,175 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25404525
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter d
(Ø)
The Number of Teeth
(Teeth)
Maximum Shaft Hole Dia. dmax
(mm)
Min. Axis Hole Diameter dmin
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Gear Shape Shape B Module 3 Tooth Width T(mm) 30
Material Steel Surface Treatment Black oxide finish Heat Treatment No
Ground Tooth No Bearing No Backlash Presence
Shaft hole tolerance H7 Accuracy(Old JIS) Class 8 Shaft Bore Config. Round hole
Material (Details) Carbon Steel for Mechanical Structure
Close

Comparison list