(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The KANA timing belt pulley achieves low noise and clean transmission due to the excellent performance of timing transmission. Use in combination with a timing belt.
Type | Timing pulley | Belt Type | S8M | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No | Timing pulley | Pulley (No Bearing) | Belt-shaped type | Round tooth profile super torque |