(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]· Sprocket for ladder chains with pitch of 4.8 mm and SWP (hard steel wire). Made from polyacetal (white). Choose from a lineup of sprockets with between 10 and 30 teeth.
Sprocket Shape | Shape B | Number of Teeth(T) | 18 | Shaft Bore Dia. d(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Strands | 1 | Material | Engineering Plastic | Chain Type | Ladder chain |
Type | Pilot Holes Types | Shaft Type | Standard Pilot Holes | Surface Treatment | No |
Shaft hole accuracy | H8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SW48D18-B in the Sprocket for ladder chain SW48D series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SW48D18-B trong chuỗi Sprocket for ladder chain SW48D.