(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Small module internal gear for module 0.5 / 0.8 / 1.0.
Outer diameter tolerance is finished to h8, and it can be used as it is in the hole of the housing etc. Material: C3713P, C3604B, S45C.
Module | 0.5 | Material | C3604B/C3713P | The Number of Teeth(Teeth) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Reference diameter(mm) | 40 | Tip Dia.(mm) | 39 | Tooth Width(mm) | 3 |
Outer Diameter, Hub Outside Diameter(mm) | 60 | Pilot Hole Product, Completed Product | Finished product | Shaft hole finished | Internal Gear |
Please check the type/dimensions/specifications of the part IS50B80A-0360 in the Internal Gear IS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS50B80A-0360 trong chuỗi Internal Gear IS.