(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A tangless insert metric coarse insertion tool.
Part Number |
---|
2CT10-M2F |
2CT10-M2.5F |
2CT10-M2.6F |
2CT10-M3F |
2CT10-M4F |
2CT10-M5F |
2CT10-M6F |
2CT10-M8F |
2CT10-M10F |
2CT10-M12F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
3,845,006 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M2 | ||
3,746,130 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M2.5 | ||
3,845,006 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M2.6 | ||
3,764,819 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | M3 | ||
3,765,606 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | M4 | ||
3,765,802 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | M5 | ||
3,765,802 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | M6 | ||
3,768,163 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | M8 | ||
3,751,639 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M10 | ||
4,061,078 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M12 |
Loading...Tải…
Types | Tool |