(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A chain for transporting small and lightweight products that takes advantage of engineering plastic properties, self-lubricating properties, and quietness.
Part Number |
---|
40EPT |
60EPT |
CE400T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Chain No. | Number of Track(s) | Shape (Pin) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,941,443 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 40 | 1 | Type D | ||
5,020,198 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 60 | 1 | Round Shape | ||
6,105,180 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 40 | 2 | Round Shape |
Loading...Tải…
Width (Range Selectable)(mm) | 26~76.1 | Chain Type | Regular |