(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sleeve Roll

Sleeve Roll
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      469,341VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Press-in type roller covering and cushioning material, in a completely new concept, in which two layers of soft urethane are integrally molded.

Part Number
SR-50-36
SR-50-41
SR-50-47
SR-50-55
SR-50-58
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(mm)

471,973 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1036

471,973 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1041

469,341 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1047

539,305 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1055

539,305 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1058

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width(mm) 50