(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chain detacher

Chain detacher
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,316,003VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Easy to cut the chain by removing the plate and pin of the roller chain.

 
Part Number
DT60
DT100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngChain Used (JIS)

1,316,003 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 35~60

2,585,746 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 60~100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Detacher