(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hollow Pin Chain

Hollow Pin Chain
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      71,395VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hollow pin chains are chains connected by hollow pins. The attachment is easy to install because the pin is hollow. JIS Same as the standard and nibai pitch roller chain standards.

 
Part Number
40HP-JL
50HP-JL
60HP-JL
C2040HP-JL
C2050HP-JL
C2060HP-JL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Number

71,395 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 40HP

96,465 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 50HP

121,973 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 60HP

81,215 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more C2040HP

111,216 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more C2050HP

139,193 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more C2060HP

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Chains Material Steel Only joining link JL (Joint Link)