(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Coarse/fine micrometer head for manual stages. *The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.
Type | Micrometer Head | Max. Dia.(mm) | 21 | Thread Pitch(mm/1 rotation) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Section Screw Diameter | M9.5 P=0.5 | Stroke(±mm) | 6.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B83-1 in the Coarse/Fine Micrometer Head series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B83-1 trong chuỗi Coarse/Fine Micrometer Head.