(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stepper Motor Driver

Stepper Motor Driver

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,052,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This driver is recommended for driving motorized stages using a motion control board or a PLC positioning unit (not using a controller made by Suruga Seiki).

 
Part Number
CRD5107P
KR-A5MC
KR-A55MC
KR-A535M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInput Power Supply Types

7,715,341 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10DC24V±10%-

4,052,816 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10DC24V-35V -10% +20%-

7,733,440 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10DC24V-36V ±10%-

13,385,193 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10Single-phase 100V-220V ±10% 50/60HzRegular Driver

Loading...Tải…

  1. 1