(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable for DC 24 V type input driver

Cable for DC 24 V type input driver

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      688,518VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A product with a 600 m cable crimped on to the connector included with the driver.

 
Part Number
LCS04SD5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

688,518 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Driver CRD5107P/SD5107P2-A3

Please check the type/dimensions/specifications of the part LCS04SD5 in the Cable for DC 24 V type input driver series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LCS04SD5 trong chuỗi Cable for DC 24 V type input driver.