(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drive equipment sensor switch ZC230 series

Drive equipment sensor switch ZC230 series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      756,895VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Adaptive cylinder series: Pen cylinder

Part Number
ZC230A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

756,895 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Type Non-Contact Wiring Method 2-Wire Type Main Body
Lead Wire Length(mm) 1000 Load Voltage Range① DC10 to 28V Load Current Range① DC4 to 50mA

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZC230A in the Drive equipment sensor switch ZC230 series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZC230A trong chuỗi Drive equipment sensor switch ZC230 series.