(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Non-Slip Red Rubber Coating Gloves【2 Pieces Per Package】

Non-Slip Red Rubber Coating Gloves

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of GRG-R-RB-40G

  • Size
    Free
  • Color
    Red
  • Material
    Rubber coating, Cotton
  • Sales unit(Pair)
    1 Pack (1 Pair)
  • Mass(g/pair)
    40
Part Number
GRG-R-RB-40G
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,560 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Same day

Basic Specifications

  • Size
    Free
  • Color
    Red
  • Material
    Rubber coating, Cotton
  • Sales unit(Pair)
    1 Pack (1 Pair)
  • Mass(g/pair)
    40

Product Description

Non-slip rubber coating gloves.
[Features]
· Protect your hands from dirt, harmful substances & irritation
· Perfect fit for long working hours
· Rubber coating for non-slip purpose

Specifications of GRG-R-RB-40G

  • Size
    Free
  • Color
    Red
  • Material
    Rubber coating, Cotton
  • Sales unit(Pair)
    1 Pack (1 Pair)
  • Mass(g/pair)
    40
Part Number
GRG-R-RB-40G
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,560 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1