(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
・Probe with the tip of ø1.5 (diameter 1.5 mm), which can measure a pinhole.
· With hold function.
・With auto display off function.(Approx. 20 minutes)
・Minimum reading:0.01 mm.
[Applications]
・For depth measurement.
Calibration Certificate | No | Product Model | Depth Gauge | Display Format | Digital |
---|---|---|---|---|---|
Measurement range(mm) | 0 to 25 | With / Without measurement data output terminal | Not Included | Weight(g) | Approx. 150 |
Power Supply | Power Supply: 1 pc. of SR44 for testing included | Material | Main body: stainless steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MMDG-25 in the Digital Mini Depth series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MMDG-25 trong chuỗi Digital Mini Depth.