(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Key With Ball End(Long Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Economy

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of LBL19-300

  • Width across flat dimension(mm)
    19
  • Tip Type
    Ball Point
  • Type
    L-shaped Hex Wrench
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    262
  • Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
    89
Part Number
LBL19-300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

425,720 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Width across flat dimension(mm)
    19
  • Tip Type
    Ball Point
  • Type
    L-shaped Hex Wrench
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    262
  • Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
    89

Product Description

Offer at an affordable price
[Features]
・Ball end machining makes it possible to turn diagonal work quickly and temporarily tighten it
・Active in a wide range of situations due to its simple design
[Applications]
・Ideal for assembly and maintenance work of industrial machines and electronic devices

Specifications of LBL19-300

  • Width across flat dimension(mm)
    19
  • Tip Type
    Ball Point
  • Type
    L-shaped Hex Wrench
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    262
  • Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
    89
Part Number
LBL19-300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

425,720 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1