(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flat, smooth grinding for removal of cutter marks, etc. Optimal for mirror surface finishing.
Number of load-free rotations(rpm) | 23500 | Operating Air Pressure(MPa) | 0.4~0.6 | Overall Length(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
Ventilation | Rear | Major Diameter(mm) | 17 | Mass(G) | 160 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ASD-90 in the Air Micro Sander ASD-90 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ASD-90 trong chuỗi Air Micro Sander ASD-90.