(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Small and very easy to handle, with a stable torque. The tightening speed is fast, providing excellent workability.
Max. Tightening Torque(N▪m) | 680 | Socket Plug Angle(mm) | 12.7 | Capacity Bolt Diameter(φ/mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Rotations(rpm) | 10000 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.62 | Ventilation | Rear |
Total Length(mm) | 185 | Outer Diameter(mm) | 65 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AWRENCH-609 in the MISUMI, Air Impact Wrench series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AWRENCH-609 trong chuỗi MISUMI, Air Impact Wrench.