(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Micro Sander ASD-120

Air Micro Sander ASD-120

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,637,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flat, smooth grinding for removal of cutter marks, etc. Optimal for mirror surface finishing

Part Number
ASD-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,637,500 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of load-free rotations(rpm) 23500 Operating Air Pressure(MPa) 0.4~0.6 Overall Length(mm) 123
Ventilation Rear Major Diameter(mm) 17 Mass(G) 175

Please check the type/dimensions/specifications of the part ASD-120 in the Air Micro Sander ASD-120 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ASD-120 trong chuỗi Air Micro Sander ASD-120.