(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Equip with a stick grindstone for use. Replacement is made easy with holder equipped
Operating Air Pressure(MPa) | 0.6 | Overall Length(mm) | 220 | Ventilation | Rear |
---|---|---|---|---|---|
Stroke(mm) | 0.7 | Mass(G) | 250 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AFX in the Air Flex series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AFX trong chuỗi Air Flex.