(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Type for both iron and stainless steel. Widely applicable to striped steel plate, gratings, and gas pipes, etc., it is suitable for cutting iron and steel of medium thickness (6 mm). [C-Value]
work material | For Both Iron and Stainless Steel | Chip | Cermet | Outer Diameter(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.8 | Number of flutes(P) | 36 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Maximum Rotation Speed(min-1) | 5500 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSBD180-20-1.8 in the Cermet Circular Saw Blade (Dual-Use Type for Steel and Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSBD180-20-1.8 trong chuỗi Cermet Circular Saw Blade (Dual-Use Type for Steel and Stainless Steel).