(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long stroke dial gauge

Long stroke dial gauge

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,377,119VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Providing a common long stroke dial gauge at a price like this [C-Value]

Part Number
DIALG-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,377,119 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Specifications

Model NumberMeasuring Range
(mm)
Scale Interval
(mm)
Scale Specification
(mm)
DIALG-300 ~ 300.010 - 100

Example

[Specifications]
● Outer Frame Diameter (mm): Ø57
● Stem Diameter (mm): Ø8
● Back Cover: Flat / With Lug
● Lug Hole Diameter (mm): Ø6.5
● Entire Measuring Range Instruction Error (μm): 35
● Error Return (μm): 5
● Adjacent Error (μm): 15
● Measuring Force (N): 1.5 N or less

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Standard Type Display Method Dial Maximum Measuring Length (Adjustment Range)(mm) 21 ~ 50
Scale Interval / Minimum Display(mm) 0.01 Scale Model Barrel scale Impermeability Not Included
With / Without measurement data output terminal Not Included Measurement range(mm) 0 ~ 30 Scale Specification(mm) 0-1
Entire Measuring Range pointing error(µm) 35 Error return(µm) 5 Adjacent Error(µm) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part DIALG-30 in the Long stroke dial gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DIALG-30 trong chuỗi Long stroke dial gauge.