(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Usable for a variety of applications, from DIY purposes to simple factory work. Recommended for those searching for a value-oriented product [C-Value]
Part Number |
---|
AAGRD |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,874,410 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Model Number | Grindstone Size (mm) | Number of No-load Revolutions (rpm) | Weight (kg) | ||
Outer Diameter | Thickness | Inner Diameter | |||
AAGRD | 125 | 6 | 13 | 14000 | 2.06 |
Number of load-free rotations(rpm) | 14000 | Applicable Grindstone Dimensions: outer diameter(mm) | 125 | Applicable Grindstone Dimensions: thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Grindstone Dimensions: inner diameter(mm) | 13 | Ventilation | Rear | Overall Length | 230 |
Air Consumption Amount(m³/min) | 0.085 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Hose Take-in Port Size | 1/4 |
Mass(g) | 2060 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AAGRD in the Air angle grinder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AAGRD trong chuỗi Air angle grinder.