(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball End Hex Key Set, HBWCH-9

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalog

  • Order Qty :
  • From :
    249,060 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HBWCH-7
HBWCH-9
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Set Content

249,060 VND

1 Piece(s) Same day 1.5 ~ 6 142 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

299,230 VND

1 Piece(s) Same day 1.5 ~ 10 183 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Basic Specifications

Product Description

Useful for tasks ranging from DIY to simple factory work. Plant necessities are provided with this price.

Part Number
HBWCH-7
HBWCH-9
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Set Content

249,060 VND

1 Piece(s) Same day 1.5 ~ 6 142 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

299,230 VND

1 Piece(s) Same day 1.5 ~ 10 183 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Specification and price

Specifications

1 Set Unit 7 ~ 9 Piece Packed
Model NumberOpposite Side Dimension x Head Shaft Length x Total Length
(mm)
Set Pieces
(Pieces)
HBWCH-71.5 x 14 x 742 x 16 x 802.5 x 18 x 877
3 x 20 x 964 x 25 x 1075 x 28 x 120
6 x 32 x 136  
HBWCH-91.5 x 14 x 742 x 16 x 802.5 x 18 x 879
3 x 20 x 964 x 25 x 1075 x 28 x 120
6 x 32 x 1368 x 36 x 15410 x 40 x 172

[Specifications]
● Weight (g): 177 (HBWCH-7)
                    401 (HBWCH-9)