(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Recommended for cost-sensitive customers. [C-Value]
Example of representative model number "DTYLL"
[Set Contents]
● Flat / Semicircle / Circle / Square / Triangle (1 of each)
Part Number |
---|
DTYLL-120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
916,874 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Model Number | Shape | Width W (mm) |
Thickness T (mm) |
Quantity Per Set |
DTYLL - 120 | Flat | 11.0 | 3.5 | Set of 5 |
Semicircle | 10.5 | 4.4 | ||
Circle | 5.0 | - | ||
Square | 6.3 | |||
Triangle | 7.7 |
[Specifications]
● Particle Size (#): 100
● Total Length (mm): 215
● File Length (mm): 80
Model | Diamond Electro Deposited Filer | Total Length L(mm) | 215 | Particle Size(#) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single / Set Product | Set Product | Particle Size(#) | 100 | Set Content | Hand: 11 x 3.5 mm, Square: 6.3 mm, Round: 5.0 mm, Half-Round: 10.5 x 4.4 mm, Triangle: 7.7 mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DTYLL-120 in the Diamond Files Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DTYLL-120 trong chuỗi Diamond Files Set.