(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Monkey Wrench

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of MSP-300

  • Mouth Opening Width(mm)
    34
  • Maximum Opening(mm)
    34
  • Overall Length(mm)
    300
  • Mass(g)
    720
  • Material
    CR-V
Part Number
MSP-300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

396,610 VND

1 Piece(s) Same day

Basic Specifications

  • Mouth Opening Width(mm)
    34
  • Maximum Opening(mm)
    34
  • Overall Length(mm)
    300
  • Mass(g)
    720
  • Material
    CR-V

Product Description

Useful for all work level from DIY projects to commercial factory operations. Perfect for those who are cost-conscious.

Specifications of MSP-300

  • Mouth Opening Width(mm)
    34
  • Maximum Opening(mm)
    34
  • Overall Length(mm)
    300
  • Mass(g)
    720
  • Material
    CR-V
Part Number
MSP-300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

396,610 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Specification and price

Specifications

Model NumberMaximum Opening
(mm)
Total Length
(mm)
Weight
(g)
MSP-15024150160
MSP-20030205270
MSP-25035250450
MSP-30041300720
MSP-375453801220

[Specifications]
● Material: Cr-V
● With Scale