(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cylindrical Brush with Steel Wire Shaft (Caulking Type)

Cylindrical Brush with Steel Wire Shaft (Caulking Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      99,359VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for narrow areas that cannot be polished with a wheel, cup brush, etc. [C-Value]

Part Number
C-TBRKSM16-D6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

99,359 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Product Model End Type Brush Major Diameter(mm) 16
Wire Diameter(mm) 0.3 Brush Length(mm) 27 Shaft Length L(mm) 22
Line Types Steel Wire Cylinder Length(mm) 23

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-TBRKSM16-D6 in the Cylindrical Brush with Steel Wire Shaft (Caulking Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-TBRKSM16-D6 trong chuỗi Cylindrical Brush with Steel Wire Shaft (Caulking Type).